Danmark - Dansk

Philips GreenSpace Evo-projektor, 26.5 W, 2400 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Mellem strålevinkel, Hvid

ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Hvid, Dali-dæmpning Interact System-klar, 2400 lm, 26.5 W, 90.5 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385), Mellem strålevinkel, Klar, Hærdet glas, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 3C-skinne

Ordrekode: 910505104606
Fuld ordrekode: 872016959093900

Specifikationer

  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505104606 da_DK pdf 364.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505104606_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505104606_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481 IES
Revit-fil
Revit file - ST333TI - 910505104606 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB