Danmark - Dansk

Philips GreenSpace Evo-projektor, UltraEfficient, 17.4 W, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Højreflekterende metalreflektor, bredstrålende 40-80 grader, Hvid

ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2700 lm, 17.4 W, 155 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Højreflekterende metalreflektor, bredstrålende 40-80 grader, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 3C-skinne

Ordrekode: 910505104601
Fuld ordrekode: 872016959088500

Specifikationer

  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505104601 da_DK pdf 323.5 kB

Brochurer

Installationsvejledning
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505104601_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505104601_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481 IES
Revit-fil
Revit file - ST333TI - 910505104601 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB