Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5600 lm, 3000 K, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, Sort
ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402
Produktbeskrivelse
Polykarbonat, Sort, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 5600 lm, 44.6 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push‑in-stik, 5-polet
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder 2 enheder
- Driver inkluderet Ja
- Service-kode Ja
- Værditrappe ydelse
- Garantiperiode 5 år