Danmark - Dansk

Philips GreenSpace Evo Mini, 20.7 W, 2800 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, Sort

ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Sort, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2800 lm, 20.7 W, 134 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Skinne

Ordrekode: 910505104528
Fuld ordrekode: 872016959024300

Specifikationer

  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505104528 da_DK pdf 279.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505104528_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402 IES
Revit-fil
Revit file - ST332TI - 910505104528 ZIP
Dialux
ULD File - ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402 LDT