Philips GreenSpace Evo Mini, 20.7 W, 2900 lm, 4000 K, Højreflekterende metalreflektor, bredstrålende 40-80 grader, Grå
ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402
Produktbeskrivelse
Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2900 lm, 20.7 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Højreflekterende metalreflektor, bredstrålende 40-80 grader, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Skinne
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Service-kode Ja
- Værditrappe ydelse
- Garantiperiode 5 år