Philips CoreLine surface mounted gen 4
Installer smartere, færdiggør hurtigere. Vælg langvarig pålidelighed og ydeevne.
Produkter
CoreLine surface mounted gen 4, All-in, 38.5 W, 23 W, 200x1200 mm, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K
CoreLine surface mounted gen 4, 27.5 W, 200x1200 mm, 4000 lm, 3000 K, trådløs, Interact Ready, UGR19
CoreLine surface mounted gen 4, 27.5 W, 200x1200 mm, 4300 lm, 4000 K, trådløs, Interact Ready, UGR19
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Philips CoreLine surface mounted gen4, er en serie af højkvalitets lysarmaturer designet til energieffektiv og langtidsholdbar belysning til både hjem og kontor. Med lumenpakker på op til 6.800 lm, forbedret effektivitet på op til 160 lm/W og en levetid på L90 ved 50.000 timer / L80 ved 100.000 timer, tilbyder CoreLine-serien skarp og holdbar belysning. Armaturerne har DC-stik i alle versioner, plastikfri emballage og er kompatible med Wieland GSTi3- og GST/5-stik. CoreLine gen4 har også de samme grønne lynstik som CoreLine-panelet. Opgrader din belysning i dag med Philips CoreLine surface mounted gen4, en løsning, der lever op til Philips' løfte om energieffektiv og langtidsholdbar belysning.
Fordele
Energieffektiv: Vores state-of-the-art LED-teknologi sikrer, at CoreLine surface mounted gen4 både er miljøvenlig og omkostningseffektiv. Det reducerer energiforbruget og bidrager samtidig til et lavere CO2-aftryk.
Skarp og effektiv: Med højere lumenpakker op til 6800 lm leverer CoreLine surface mounted gen4 skarp og effektiv belysning til dit hjem eller kontor.
Egenskaber
Pakker med højere lumen: op til 6800 lm (erstatter konventionelle 2 x 58W lyskilder), som giver en skarp og effektiv belysning
Forbedret effektivitet: op til 160 lm/W for energibesparende og miljøvenlig belysning