Danmark - Dansk

Philips CoreLine surface mounted gen 4, All-in, 38.5 W, 23 W, 200x1200 mm, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC

Produktbeskrivelse

200x1200 mm, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Overflade, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning, Mikroprismatisk linse, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse II, Kabel uden stik, 5-polet, Push‑in-stik, 5-polet

Ordrekode: 911401841987
Fuld ordrekode: 872016976424899

Specifikationer

  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Nej
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC txt 3.5 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401841987 da_DK pdf 655.9 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 6.2 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401841987_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401841987_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC IES
Revit-fil
Revit file - 911401841987 ZIP
Dialux
ULD File - SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC ULD
Relux
ROLF File - SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC ROLFZ
LDT
LDT File - SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
Environmental product declaration (EPD) CoreLine surface mounted W20L120 pdf 972.5 kB