Danmark - Dansk

Philips CoreLine påbygget gen 4

Installer smartere, færdiggør hurtigere Vælg langvarig pålidelighed og ydeevne.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Philips CoreLine påbygget gen4, er en serie af højkvalitets lysarmaturer designet til energieffektiv og langtidsholdbar belysning til hjem eller kontor. Med lumenpakker på op til 6800 lm, effektivitet på op til 160 lm/W og en levetid på L90 ved 50.000 timer / L80 ved 100.000 timer, tilbyder CoreLine-serien skarp og holdbar belysning. Armaturerne har DC-stik i alle versioner, plastikfri emballage og er kompatible med Wieland GSTi3- og GST/5-stik. CoreLine gen4 har også de samme grønne lynstik som CoreLine-panelet. Opgrader din belysning i dag med Philips CoreLine påbygget gen4, en løsning, der lever op til Philips' løfte om energieffektiv og langtidsholdbar belysning.

Fordele

  • Energieffektiv: Vores state-of-the-art LED-teknologi sikrer, at CoreLine påbygget gen4 er både miljøvenlig og omkostningseffektiv, hvilket sparer dig penge på dine energiregninger, mens det hjælper med at reducere dit CO2-fodaftryk.

  • Skarp og effektiv: Takket være pakker med højere lumen op til 6800 lm giver CoreLine påbygget gen4 lys og effektiv belysning til dit hjem eller kontor.

Egenskaber

  • Pakker med højere lumen: op til 6800 lm (erstatter konventionelle 2 x 58W lyskilder), som giver en skarp og effektiv belysning

  • Forbedret effektivitet: op til 160 lm/W for energibesparende og miljøvenlig belysning

Anvendelsesområder

  • Kontorer
  • Sundhedsvæsnet
  • Skoler og uddannelsesinstitutioner

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet CoreLine påbygget gen 4 da_DK pdf 1.0 MB
Installationsvejledning
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 3.7 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 272.9 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 8.1 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 8.2 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-CoreLine påbygget gen 4
Flere enheder
Video
Installation video CoreLine Surface Mounted Gen 4 mov 98.6 MB
Video
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB

Software plug-ins

Family-IES-CoreLine påbygget gen 4
Flere enheder