Philips KeyLine Påbygget/Nedhængt, 26 W, L1500 mm; H70 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, UGR19
SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK
Produktbeskrivelse
L1500 mm; H70 mm, Aluminium, Sort, Signal black (RAL9004), Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 3400 lm, 26 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Mellem strålevinkel, Struktureret, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK06 | 1 J, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde Nej
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Service-kode Ja
- Lighting Technology LED
- Plan ydelse
- Vedligeholdelsesklasse Klasse C-armaturet har ingen dele, der kan udføres service på
- Garantiperiode 5 år
- Bæredygtighedsklassificering -