Danmark - Dansk

Philips CoreLine Industriarmatur

CoreLine Industriarmatur: Nem installation. Fremragende belysning.

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

CoreLine Industriarmatur lever op til løftet om innovative, brugervenlige armaturer i høj kvalitet. Coreline Industriarmatur er et pålideligt, effektivt lysarmatur med en meget lang levetid, som fås i to versioner for at imødekomme forskellige anvendelsesformål. Det ammoniakbestandige og forseglede lysarmatur (PMMA-rør) er velegnet til belysningsløsninger til dyr, kreaturer og fødevarer, mens PC-versionen tilbyder et moderne og industrielt design, der er velegnet til mange forskellige typer almen belysning. Begge versioner har høj beskyttelse mod støv, vand og stød, hvilket gør dem relevante til specifikke anvendelser. CoreLine Industriarmatur WT210C-lysarmaturer giver energibesparelser og mindre vedligeholdelse. Samtidig kan de installeres på næsten ingen tid og uden værktøj, takket være forudinstalleret ledningsgennemføring og et eksternt stik, hvilket betyder, at lysarmaturet ikke skal åbnes. Disse vandtætte belysningsløsninger er fleksible at montere i loftet eller ophængt i både indendørs og udendørs miljøer.

Fordele

  • Lavere energi- og vedligeholdelsesomkostninger

  • Hurtig installation uden brug af værktøj på lofter eller pendelmontering (indendørs og udendørs)

Egenskaber

  • WT210C fås i 2 versioner: Ammoniak-resistent , forseglet PMMA og polykarbonatdæksel (PC)

  • Høj grad af beskyttelse mod vand, støv og slag: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IK10 (PC)

Anvendelsesområder

  • Fødevareindustrien (PMMA-version)
  • Dyrebrug (PMMA-version)
  • Haller og gangarealer (PC-version)
  • (Delvis) åbne parkeringspladser, garager
  • Værksteder
  • Almen belysning

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet CoreLine Industriarmatur da_DK pdf 287.7 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-CoreLine Industriarmatur
Flere enheder - Visuals
Revit-fil
CoreLine tubular waterproof PC, Revit files zip 613.6 kB
Revit-fil
CoreLine tubular waterproof PMMA, Revit files zip 627.3 kB

Software plug-ins

Family-IES-CoreLine Industriarmatur
Flere enheder - Software Plugins