Philips CoreLine Industriarmatur, 39 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Meget bred stråle, Opal, IP68, IK10, TW1
WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200
Produktbeskrivelse
L1200 mm, Polykarbonat, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 5000 lm, 39 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Meget bred stråle, Opal, Polykarbonat, IP68 | Beskyttet mod støvindtrængning, trykvandtæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet, Ledningsføring, 1-faset
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde Nej
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Lighting Technology LED
- Værditrappe ydelse
- Vedligeholdelsesklasse Klasse C-armaturet har ingen dele, der kan udføres service på
- Garantiperiode 5 år
- Bæredygtighedsklassificering Unclassified