Danmark - Dansk

Philips CoreLine Industriarmatur, 54 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, Meget bred stråle, Opal, IP68, IK10, TW1

WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500

Produktbeskrivelse

L1500 mm, Polykarbonat, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 7000 lm, 54 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Meget bred stråle, Opal, Polykarbonat, IP68 | Beskyttet mod støvindtrængning, trykvandtæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet, Ledningsføring, 1-faset

Ordrekode: 911401828184
Fuld ordrekode: 871951494738299

Specifikationer

  • Udskiftelig lyskilde
    Nej
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Værditrappe
    ydelse
  • Vedligeholdelsesklasse
    Klasse C-armaturet har ingen dele, der kan udføres service på
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Unclassified

Downloads