Danmark - Dansk

Philips CoreLine Industriarmatur, 44 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Bred strålevinkel, Matteret, IP65, IK08, TW1, Adels

WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500

Produktbeskrivelse

L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 6000 lm, 44 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Bred strålevinkel, Matteret, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Vandfast ekstern stikkontakt 3-polet, Ledningsføring, 1-faset

Ordrekode: 910505100070
Fuld ordrekode: 871869916319800

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
  • Udskiftelig lyskilde
    Nej
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Værditrappe
    ydelse
  • Vedligeholdelsesklasse
    Klasse B-armaturet er udstyret med visse dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Unclassified

Downloads