Danmark - Dansk

Philips Ledinaire Panel, All-in, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3600 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, UGR19

RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC

Produktbeskrivelse

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, All-in, Multi Color Temperature, 3400 lm, 3600 lm, 28 W, 120 lm/W, 113 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤5 ; (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Strålevinkel 90°, Mikroprismatisk linse, Akrylat, IP20/40 | Fingerbeskyttet; Ståltrådsbeskyttet, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push‑in-stik, 5-polet, SC | Sikkerhedskabel

Ordrekode: 911401877485
Fuld ordrekode: 872016951697799

Specifikationer

  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Nej
  • Værditrappe
    Værdi
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
911401877485_EU.da_DK.PROF Product - full data sheet pdf 387.6 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401877485_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-911401877485_EU
Flere enheder

Software plug-ins

IES
IES File - RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC zip 2.4 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC zip 2.0 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 34S 830 840 PSD W60L60 OC SC 911401877485 pdf 624.3 kB