Danmark - Dansk

Philips CoreLine Highbay Value

En driftssikker løsning til vigtige projekter

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

CoreLine Highbay Value er det rigtige valg til projekter, hvor essentielle specifikationer og en nem installation er vigtig. Armaturet er meget pålideligt, har en høj lyskvalitet, lang levetid, er energibesparende og kræver mindre vedligeholdelse. CoreLine Highbay Value giver samtidig klare fordele for installatøren, da armaturet kan installeres på det eksisterende gitter, og den elektriske forbindelse er ligetil . Der er derfor ingen grund til at åbne armaturet under installationen, og det eksterne IP65-stik gør det nemt at håndtere. Et udvalg af ekstra tilbehør er tilgængeligt, herunder reflektorer og et beslag for yderligere at kunne øge installationsfleksibiliteten.

Fordele

  • Imødekommer kravene i vigtige projekter takket være det robuste design, der er vand- og støvtæt med IP65-klassificering.

  • Sparer energi- og vedligeholdelses-omkostninger.

Egenskaber

  • Moderne trykstøbt aluminiumshus af høj kvalitet

  • Lang levetid og høj effektivitet: 50.000 timer med flux ved 70% min. sammenlignet med det oprindelige niveau.

Anvendelsesområder

  • Fabrikker
  • Lager og logistikcentre

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet CoreLine Highbay Value da_DK pdf 575.2 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 748.0 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-CoreLine Highbay Value
Flere enheder

Software plug-ins

Family-IES-CoreLine Highbay Value
Flere enheder