Philips CoreLine Highbay Value, 154 W, 20000 lm, 4000 K, Bred strålevinkel, IP65, IK06

BY101P LED200S/840 PSU WB

Produktbeskrivelse

Støbt aluminium ADC1 – legeringskvalitet (EN AC-47100), Grå, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 20000 lm, 154 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Bred strålevinkel, Mat, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK06 | 1 J, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 3-polet

Ordrekode: 911401646207
Fuld ordrekode: 871951452921200

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401646207 da_DK pdf 1.0 MB

Brochurer

Installationsvejledning
Manual Instruction, CoreLine Value highbay pdf 1.6 MB
Installationsvejledning
Installation instruction, CoreLine Value hhighbay pdf 1.6 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401646207_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401646207_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BY101P LED200S/840 PSU WB IES
Revit-fil
BY101P LED200S/840 PSU WB 911401646207 ZIP
Dialux
ULD File - BY101P LED200S/840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY101P LED200S/840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY101P LED200S/840 PSU WB LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-HUB-CoreLine-Value-Highbay-BY101P-Ref911401646207 pdf 1.2 MB