Philips CoreLine Highbay Value, 77 W, 10000 lm, 4000 K, Bred strålevinkel, IP65, IK06
BY100P LED100S/840 PSU WB
Produktbeskrivelse
Støbt aluminium ADC1 – legeringskvalitet (EN AC-47100), Grå, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 10000 lm, 77 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Bred strålevinkel, Mat, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK06 | 1 J, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 3-polet
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde Nej
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Service-kode Ja
- Lighting Technology LED
- Værditrappe ydelse
- Garantiperiode 5 år