Danmark - Dansk

Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 62 W, 304x154 mm, 8200 lm, 2700 K, Mellem strålevinkel, Aluminium, Hvid, IP20

GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH

Produktbeskrivelse

Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 304x154 mm, Aluminium, Hvid, Enkel pulverbelægning, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 8200 lm, 62 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM <2, Mellem strålevinkel, Aluminium, Klar, Glas, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 2-polet

Ordrekode: 910505102778
Fuld ordrekode: 872016958836300

Specifikationer

  • Antal forkoblingsenheder
    2 enheder
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505102778 da_DK pdf 382.0 kB

Brochurer

Installationsvejledning
GD35xB installation instructions pdf 1.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102778_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102778_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH IES
Revit-fil
Revit file - GD350BI - 910505102778 ZIP
Dialux
ULD File - GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH LDT