Produkter
| Produkt | Sammenlign | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 1.849 | 4000 | 13,3 | 22 | |||
144 | 1.909 | 3000 | 13,3 | 22 | |||
144 | 1.909 | 3000 | 13,3 | 22 | |||
135 | 1.797 | 3000 | 13,3 | 22 | |||
134 | 1.098 | 3000 | 8,2 | 22 | |||
139 | 1.849 | 4000 | 13,3 | 22 | |||
135 | 1.797 | 3000 | 13,3 | 22 | |||
134 | 1.098 | 3000 | 8,2 | 22 |
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
GreenSpace er den perfekte LED-downlight-løsning til kunder, der ønsker at finde den ideelle balance mellem deres oprindelige investering og installationsomkostningerne over systemets levetid, samtidig med at den kan anvendes på flere områder. GreenSpace er udstyret med den nyeste LED-teknologi, hvilket resulterer i et ekstremt lavt strømforbrug. Den præcist udskårne pasform fra 150 til 280 mm sikrer, at du altid har en LED-downlight, der passer perfekt og ser helt rigtig ud. GreenSpace Downlight er designet med fokus på cirkulær økonomi, optimeret ydeevne og forlænget levetid takket være opgraderings- og integrationsmuligheder. Armaturet tillader desuden nem tilpasning, genbrug og adskillelse.
Fordele
LED Downlights er en god investering og tjener sig ind på få år takket være store energibesparelser og lang levetid.
Bredt sortiment, der dækker mange kunders behov og forskellige anvendelser
Egenskaber
Mini (DN460B) og kompakte (DN470B) størrelser til indbygning
Fås som påbygget, skinnemonteret eller pendeludgave