Danmark - Dansk

Philips GreenSpace Downlight, downlight with a perfect fit, 3D printed, 13.3 W, D225 mm, 1909 lm, 3000 K, Højglansreflektor, IP20

TCTT225 20S/830 PSU-E WH

Produktbeskrivelse

downlight with a perfect fit, D225 mm, Polykarbonat, Hvid, Indbygget, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 1909 lm, 13.3 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 3, Strålevinkel 90°, Højglansreflektor, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 2-polet, Ledningsføring, 1-faset

Ordrekode: 912500103778
Fuld ordrekode: 871951457392500

Specifikationer

  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Montering
    Indbygget
  • Værditrappe
    Specifikation
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Serie

Produkt