Danmark - Dansk

Philips CoreLine Downlight

CoreLine Downlight: nem installation, fremragende belysning

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Philips CoreLine Downlight lever op til løftet om innovative, brugervenlige og integrerede downlights i høj kvalitet. CoreLine Downlight-serien er velegnet til direkte konventionelle armaturudskiftninger med en attraktiv TCO, der hjælper dine kunder med at skifte til LED. Disse integrerede indendørs downlights giver ensartet lysfordeling og er egnet til almene belysningsformål og kontoranvendelser (UGR 19). De leverer også øjeblikkelige energibesparelser og har en meget længere levetid, hvilket skaber reel værdi for pengene samt en miljøvenlig løsning. CoreLine DN142B integrerede downlights er nemme at installere takket være deres standard udskæringsstørrelse og push-in stik. En Interact Ready mulighed med integreret trådløs kommunikation fås også i denne serie, som kan anvendes med Interact-gateways, sensorer og software.

Fordele

  • Energibesparende konstruktion og længere levetid giver lavere samlede driftsomkostninger

  • Muligheden for direkte udskiftning gør det nemt at skifte til LED

Egenskaber

  • Fås i to udskæringsstørrelser (150 mm og 200 mm)

  • Hvid reflektor-downlight UGR 25

Anvendelsesområder

  • Kontorer
  • Indendørs generelle områder
  • Reception og lounge
  • Mødelokaler
  • Gangarealer

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Anvend ikke overdreven kraft på kablet & DC-stikket, og sørg for, at stikklemmen er låst, før strømmen tændes.

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet CoreLine Downlight da_DK pdf 570.7 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-CoreLine Downlight
Flere enheder
Video
CoreLine Downlight DN142B Installation Video mp4 83.5 MB
Video
Installation video LV Emergency Lighting Kit EM300V mov 136.7 MB
Video
LV Emergency Lighting Kit Installation Video mov 136.7 MB

Software plug-ins

Family-IES-CoreLine Downlight
Flere enheder