Philips CoreLine Downlight, 10.7 W, D150 mm, 1000 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Facetteret reflektor, IP20, EL-ready
DN142B 10S/830 PSD-E UGR19
Produktbeskrivelse
D150 mm, Polykarbonat, Hvid, Pure white (RAL9010), Indbygget, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, ekstern, 1000 lm, 10.7 W, 107 lm/W, 3000 K, (0.432,0.404) SDCM≦5, UGR19, Facetteret reflektor, Facetteret reflektor, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 kabler (0,15 m) med stik, 2-polet, Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Service-kode Ja
- Montering Indbygget
- Værditrappe ydelse
- Garantiperiode 5 år