Danmark - Dansk

Philips CoreLine Downlight, 10.7 W, D150 mm, 1000 lm, 4000 K, DALI, Hvid reflektor, IP20, EL-ready

DN142B 10S/840 PSD-E  WR

Produktbeskrivelse

D150 mm, Polykarbonat, Hvid, Pure white (RAL9010), Indbygget, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, ekstern, 1000 lm, 10.7 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Hvid reflektor, perforeret, uden gitter, Hvid reflektor, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 kabler (0,15 m) med stik, 2-polet, Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)

Ordrekode: 910505103590
Fuld ordrekode: 872016910891200

Specifikationer

  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Montering
    Indbygget
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - DN142B 10S/840 PSD-E  WR txt 3.7 kB
Produktdatablad
910505103590_EU.da_DK.PROF Product - full data sheet pdf 358.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSD/WIA) pdf 45.2 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505103590_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-910505103590_EU
Flere enheder

Software plug-ins

IES
IES File - DN142B 10S/840 PSD-E  WR IES
Revit-fil
Revit file - DN142BI - 910505103590 REVIT
Dialux
ULD File - DN142B 10S/840 PSD-E  WR ULD
Relux
ROLF File - DN142B 10S/840 PSD-E  WR ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 10S/840 PSD-E  WR LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-10S-Ref-911401551432 pdf 1.0 MB