Danmark - Dansk

Philips CoreLine Downlight, 19.2 W, D200 mm, 2350 lm, 4000 K, UGR19, Facetteret reflektor, IP20/54

DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54

Produktbeskrivelse

D200 mm, Polykarbonat, Hvid, Pure white (RAL9010), Indbygget, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2350 lm, 19.2 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Facetteret reflektor, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerbeskyttelse, beskyttet mod støvansamling, stænktæt, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 kabler (0,15 m) med stik, 2-polet, Push-in-stik, 4-polet

Ordrekode: 911401552532
Fuld ordrekode: 872016950290199

Specifikationer

  • Udskiftelig lyskilde
    Nej
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Montering
    Indbygget
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54 txt 3.8 kB
Produktdatablad
911401552532_EU.da_DK.PROF Product - full data sheet pdf 403.8 kB

Brochurer

Installationsvejledning
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSU) pdf 442.1 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401552532_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-911401552532_EU
Flere enheder

Software plug-ins

IES
IES File - DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54 IES
Revit-fil
Revit file - 911401552532 REVIT
Dialux
ULD File - DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB