Danmark - Dansk

Philips CoreLine Downlight, 19.2 W, D200 mm, 2350 lm, 3000 K, UGR19, Facetteret reflektor, IP20

DN142B 20S/830 PSU-E UGR19

Produktbeskrivelse

D200 mm, Polykarbonat, Hvid, Pure white (RAL9010), Indbygget, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2350 lm, 19.2 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, UGR19, Facetteret reflektor, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 kabler (0,15 m) med stik, 2-polet, Push-in-stik, 4-polet

Ordrekode: 911401552032
Fuld ordrekode: 872016950295699

Specifikationer

  • Udskiftelig lyskilde
    Nej
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Montering
    Indbygget
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 txt 3.7 kB
Produktdatablad
911401552032_EU.da_DK.PROF Product - full data sheet pdf 403.9 kB

Brochurer

Installationsvejledning
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSU) pdf 442.1 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401552032_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-911401552032_EU
Flere enheder

Software plug-ins

IES
IES File - DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IES
Revit-fil
Revit file - 911401552032 REVIT
Dialux
ULD File - DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB