Philips CoreLine Downlight, 19.2 W, D200 mm, 2350 lm, 3000 K, Hvid reflektor, IP20
DN142B 20S/830 PSU-E WR
Produktbeskrivelse
D200 mm, Polykarbonat, Hvid, Pure white (RAL9010), Indbygget, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2350 lm, 19.2 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, Hvid reflektor, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 kabler (0,15 m) med stik, 2-polet, Push-in-stik, 4-polet
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde Nej
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Service-kode Ja
- Lighting Technology LED
- Montering Indbygget
- Værditrappe ydelse
- Garantiperiode 5 år