Philips CoreLine Downlight, 9.8 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, UGR19, Facetteret reflektor, IP20/54
DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54
Produktbeskrivelse
D150 mm, Polykarbonat, Hvid, Pure white (RAL9010), Indbygget, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 1200 lm, 9.8 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.435,0.405) SDCM≦5, UGR19, Facetteret reflektor, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerbeskyttelse, beskyttet mod støvansamling, stænktæt, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 kabler (0,15 m) med stik, 2-polet, Push-in-stik, 4-polet
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde Nej
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Service-kode Ja
- Lighting Technology LED
- Montering Indbygget
- Værditrappe ydelse
- Garantiperiode 5 år