Danmark - Dansk

Philips CoreLine Downlight, 24.9 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, trådløs, Interact Ready, UGR19, Facetteret reflektor, IP20/54, ELB3h

DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54

Produktbeskrivelse

D200 mm, Polykarbonat, Hvid, Pure white (RAL9010), Indbygget, Trådløs driver klar til ekstern brug med Interact System, 2000 lm, 24.9 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, UGR19, Facetteret reflektor, Facetteret reflektor, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerbeskyttelse, beskyttet mod støvansamling, stænktæt, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 kabler (0,15 m) med stik, 2-polet, Basisversion til tre timers nødbelysning

Ordrekode: 910505103616
Fuld ordrekode: 872016910916200

Specifikationer

  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Montering
    Indbygget
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 txt 4.0 kB
Produktdatablad
910505103616_EU.da_DK.PROF Product - full data sheet pdf 403.8 kB

Brochurer

Installationsvejledning
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (Emergency) pdf 53.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505103616_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-910505103616_EU
Flere enheder

Software plug-ins

IES
IES File - DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 IES
Revit-fil
Revit file - DN142BI - 910505103616 REVIT
Dialux
ULD File - DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB