Philips CoreLine Downlight, 20.4 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, trådløs, Interact Ready, Hvid reflektor, IP20/54, EL-ready
DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54
Produktbeskrivelse
D200 mm, Polykarbonat, Hvid, Pure white (RAL9010), Indbygget, Trådløs driver klar til ekstern brug med Interact System, 2000 lm, 20.4 W, 117 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Hvid reflektor, perforeret, uden gitter, Hvid reflektor, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerbeskyttelse, beskyttet mod støvansamling, stænktæt, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 kabler (0,15 m) med stik, 2-polet, Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Service-kode Ja
- Montering Indbygget
- Værditrappe ydelse
- Garantiperiode 5 år