Philips CoreLine Downlight, 24.5 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Facetteret reflektor, IP20, ELB3h
DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3
Produktbeskrivelse
D200 mm, Polykarbonat, Hvid, Pure white (RAL9010), Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, ekstern, 2000 lm, 24.5 W, 113 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, UGR19, Facetteret reflektor, Facetteret reflektor, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 kabler (0,15 m) med stik, 2-polet, Basisversion til tre timers nødbelysning
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Service-kode Ja
- Montering Indbygget
- Værditrappe ydelse
- Garantiperiode 5 år