Danmark - Dansk

Philips CoreLine Downlight, 14.9 W, D150 mm, 1000 lm, 3000 K, DALI, Hvid reflektor, IP20, ELB3h

DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3

Produktbeskrivelse

D150 mm, Polykarbonat, Hvid, Pure white (RAL9010), Indbygget, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, ekstern, 1000 lm, 14.9 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.435,0.405) SDCM≦5, Hvid reflektor, perforeret, uden gitter, Hvid reflektor, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 kabler (0,15 m) med stik, 2-polet, Basisversion til tre timers nødbelysning

Ordrekode: 910505103603
Fuld ordrekode: 872016910903200

Specifikationer

  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Montering
    Indbygget
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3 txt 3.9 kB
Produktdatablad
910505103603_EU.da_DK.PROF Product - full data sheet pdf 358.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (Emergency) pdf 53.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505103603_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-910505103603_EU
Flere enheder

Software plug-ins

IES
IES File - DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3 IES
Revit-fil
Revit file - DN142BI - 910505103603 REVIT
Dialux
ULD File - DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-10S-Ref-911401551432 pdf 1.0 MB