Philips CoreLine Downlight, 20.5 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, DALI, Hvid reflektor, IP20, EL-ready
DN142B 20S/840 PSD-E WR
Produktbeskrivelse
D200 mm, Polykarbonat, Hvid, Pure white (RAL9010), Indbygget, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, ekstern, 2000 lm, 20.5 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Hvid reflektor, perforeret, uden gitter, Hvid reflektor, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 kabler (0,15 m) med stik, 2-polet, Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Service-kode Ja
- Montering Indbygget
- Værditrappe ydelse
- Garantiperiode 5 år