Danmark - Dansk

Philips CoreLine Downlight gen5, 24.5 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Facetteret reflektor, IP20, ELB3h

DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3

Produktbeskrivelse

D200 mm, Polykarbonat, Hvid, Pure white (RAL9010), Indbygget, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, ekstern, 2000 lm, 24.5 W, 113 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Facetteret reflektor, Facetteret reflektor, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 kabler (0,15 m) med stik, 2-polet, Basisversion til tre timers nødbelysning

Ordrekode: 910505103610
Fuld ordrekode: 872016910910000

Specifikationer

  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Montering
    Indbygget
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3 txt 3.9 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505103610 da_DK pdf 332.9 kB

Brochurer

Installationsvejledning
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (Emergency) pdf 53.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505103610_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505103610_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3 IES
Revit-fil
Revit file - DN142BI - 910505103610 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB