Danmark - Dansk

Philips PowerBalance Gen2

PowerBalance Gen2 – skabt til bæredygtig ydeevne

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Produkt Sammenlign
122
8.000
Tunable white 2700-6500
64
19
122
8.000
Tunable white 2700-6500
64
19
122
8.000
Tunable white 2700-6500
64
19
122
8.000
Tunable white 2700-6500
64
19
125
8.000
Tunable white 2700-5000
64
19
125
8.000
Tunable white 2700-5000
64
19
125
8.000
Tunable white 2700-5000
64
19
122
7.800
Tunable white 2700-6500
64
16

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Når det kommer til belysning af et kontorlandskab med LED-armaturer, er mange normalt villige til at investere i bæredygtighed såfremt investeringen kan betale sig. Systemet skal på samme tid overholde normerne for kontorbelysning, for at sikre et behageligt arbejdsmiljø. PowerBalance 2 overholder standarderne for kontorer og er Philips’ mest energieffektive LED-armatur. Armaturet mere end halverer energiomkostninger sammenlignet med en T5-løsning og lyskilden har en længere levetid. Dette resulterer i væsentligt lavere driftsomkostninger, og sikrer en tilbagebetalingstid som imødekommer behovene fra specifikationsmarkedet. Arkitekturen for PowerBalance 2 gør det muligt med en række meget alsidige armaturer med delvis modulopbygning. Disse armaturer kan let monteres i lofter med synlig T-profil og skjult T-profil, samt pudsede lofter og bandraster-lofter. PowerBalance fås også i en påbygget version.

Fordele

  • Ekstremt effektivt LED-armatur, der overholder kontorstandarderne.

  • Belysningsløsning af god kvalitet til direkte udskiftning af T5-armaturer i de fleste indendørs installationer

Egenskaber

  • Mange monteringsmuligheder

  • Avanceret LED-teknologi

Anvendelsesområder

  • Kontorer
  • Andre indendørs anvendelsesområder

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Produktet har en IP20-klassificering og er derfor ikke beskyttet mod vandindtrængning. Vi anbefaler derfor på det kraftigste, at miljøet, hvor armaturet skal installeres, kontrolleres nøje

  • Hvis ovenstående råd ikke følges, og armaturerne udsættes for indtrængen af vand, kan Philips/Signify ikke garantere mod fejlfunktion, og produktgarantien bortfalder

Downloads