Produkter
| Produkt | Sammenlign | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 4.300 | 4000 | 32 | 19 | |||
126 | 4.000 | 3000 | 32 | 19 | |||
133 | 3.600 | 4000 | 27 | 19 | |||
133 | 3.600 | 4000 | 27 | 19 | |||
133 | 3.600 | 4000 | 27 | 19 | |||
136 125 | 2.900 4.300 | 3000 4000 | 32 | 19 | |||
135 | 4.300 | 3000 4000 | 32 | 19 | |||
136 125 | 2.900 4.300 | 3000 4000 | 32 | 19 |
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Philips CoreLine-panel Gen6 lever op til løftet om innovation, nem installation og fremragende belysning. LED-panelets innovative All-in-funktion indeholder valg af tre forskellige lumenpakker og tre farvetemperaturer i et enkelt armatur. Dette gør det nemt at vælge det rigtige produkt, giver dig fleksibiliteten til at reagere på kundernes præferencer på stedet og færre produktkoder på lageret. Dette CoreLine RC132V LED-panel er hurtigt og nemt at installere takket være lynstikket eller løs ledning. Interact Ready-armaturer med integreret trådløs kommunikation er også tilgængelige i denne CoreLine-serie, klar til brug med Interact-gateways, sensorer og software.
Fordele
Pålidelige produkter med lav risiko
Arbejd hurtigere med produkter der er nemme at installere
Egenskaber
L90 ved 50.000 timer/ L80 ved 100.000 timer med 5 års garanti
Lynstik (grøn/hvid, løs ledning, WAGO og Schuko)