Česká republika - Čeština

Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 1000 W, 142972 lm, 5700 K, CRI70, DALI, Asymetrický, Kompatibilní se systémem Interact, IP66

BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9

Popis výrobku

Floodlight for sports and area, Hliník, Hliník, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 142972 lm, 1000 W, 142 lm/W, 5700 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymetrický, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 912300060576
Úplný objednací kód: 872016980199800

Specifikace

Kód řady svítidel
LED1760 [LED module 176000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9 txt 8.5 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300060576 cs_CZ pdf 370.3 kB

Katalogy

Instalační pokyny
GameVision mounting instructions pdf 4.3 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300060576_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300060576_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9 IES
Dialux
ULD File - BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9 ULD
Relux
ROLF File - BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9 LDT