Philips GameVision
GameVision: modernizace konvenčních světlometů pro rekreační sporty v poměru 1:1.
Výrobky
GameVision, Floodlight for sports and area, 987.6 W, 144393 lm, 4000 K, CRI70, Úzké vyzařování, IP66
informace o řadě výrobků
Popis
GameVision je jednoduchý, snadno volitelný LED světlomet, který nahradí běžná zařízení na městských fotbalových stadionech, hokejových arénách... Jeho specifická konstrukce s krytým zaoblením zajišťuje omezené vnímání světla mimo hrací plochu, a tedy lepší komfort pro osoby žijící v okolí, ale také nezahaluje tmavou oblohu. Rozložení světla je zachováno po celou dobu životnosti výrobku, protože reflektor uvnitř je chráněn proti znečištění a korozi.
Výhody
Náhrada 1 : 1 konvenčních světlometů pro rekreační sporty
Snadný výběr
Vlastnosti
1 „všestranný“ rozptyl světla
2 úrovně světelného toku