Clearflood gen2
Clearflood 2. generace – Vaše řešení s optimalizovanými celkovými provozními náklady pro běžné prostory a projekty rekreačních sportů
Výrobky
Výrobek | Porovnat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 23 100 | 4000 | - | 172 | |||
147 | 25 220 | 4000 | - | 172 | |||
141 | 24 130 | 4000 | - | 172 | |||
151 | 25 900 | 4000 | - | 172 | |||
149 | 25 488 | 4000 | - | 172 | |||
149 | 25 431 | 4000 | - | 172 | |||
137 | 23 510 | 4000 | - | 172 | |||
134 | 45 630 | 4000 | - | 341 |
informace o řadě výrobků
Popis
Tato nová generace řady Clearflood posouvá celkové provozní náklady vašeho projektu na zcela novou úroveň. Řada je k dispozici ve 3 velikostech (BVP655, BVP656, BVP657) s několika možnostmi povrchové úpravy a údržby. Využívá osvětlovací systém našich vlajkových osvětlení pomocí světlometů pro rekreační sporty a oblasti. Tento osvětlovací systém je optimalizován pro sportovní použití i pro velké plochy, jako jsou logistická centra, venkovní parkoviště a skladovací prostory. Inovativní designový přístup nyní umožňuje dostupnost připojených možností, jako je zásuvka SR, plně integrovaná na krytu světlometu, a multisenzor na držáku. Produktová řada je kompatibilní se systémy Interact.
Výhody
Optimalizované celkové provozní náklady díky adekvátní rovnováze mezi počátečními investičními a provozními náklady
Kompatibilní se systémy Interact
Vlastnosti
Obsahuje speciální osvětlovací systém a optiku řady Sports&Area
3 různé velikosti (BVP655, BVP656, BVP657)