Signify Clearflood gen2, 172 W, 23100 lm, 4000 K, CRI70, Asymetrický, IP66

BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU

Popis výrobku

Hliník, Hliník, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 23100 lm, 172 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymetrický, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, 6/8 kV, Třípólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 79612600
Úplný objednací kód: 872016979612600

Specifikace

Kód řady svítidel
LED300 [LED module 30000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU txt 10.5 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300060551 cs_CZ pdf 152.5 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300060551_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300060551_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU IES
Dialux
ULD File - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPDCF2smallBVP655 pdf 1005.2 kB