EPBD Header Image

Nová éra renovací budov v Evropské unii.

Poháněné Interactem.

Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD) je součástí strategie Evropské unie Renovation Wave, jejímž cílem je urychlit energeticky úsporné renovace až 35 milionů budov do roku 2030 a zdvojnásobit tempo renovací napříč Evropou. Na této stránce se dozvíte více o požadavcích směrnice, o významné roli osvětlení – a také o tom, jak řešení Signify Interact představuje ideální volbu pro moderní instalace připravené na budoucnost v souladu s EPBD, které promění každou budovu z pasivní na výkonnou.

* According to https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-performance-buildings/renovation-wave_en

test

Co je směrnice EPBD—a proč je důležitá pro osvětlení?

Revidovaná směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD) si klade za cíl snížit spotřebu energie a omezit emise. Vzhledem k tomu, že budovy představují 40 % celkové spotřeby energie v EU a 36 % emisí CO₂, směrnice požaduje zásadní zlepšení jejich energetické výkonnosti. Stanovuje nové požadavky na výkon nebytových budov napříč členskými státy EU.

V tomto kontextu hraje osvětlení klíčovou roli – jako jeden z nejdostupnějších a nejefektivnějších způsobů, jak zvýšit energetickou účinnost a podpořit renovace v souladu s EPBD.

 

Im Kontext der EPBD ist Beleuchtung einer der wirkungsvollsten Hebel, um die Gebäudeeffizienz messbar zu verbessern. Im Vergleich zu vielen anderen Gewerken lassen sich moderne, energieeffiziente und intelligente Beleuchtungssysteme schnell implementieren, bieten hohes Einsparpotenzial und wirken sich direkt auf den Gesamtenergiebedarf eines Gebäudes aus.

Jaké nové požadavky se vztahují na budovy?

Systémy automatizace a řízení budov (BACS) – jako například Signify Interact – jsou povinné v nebytových budovách:

  • do roku 2025 pro budovy s HVAC systémem o výkonu nad 290 kW

  • do roku 2030 pro budovy s HVAC systémem o výkonu nad 70 kW

Řídicí systémy osvětlení s automatickou detekcí přítomnosti jsou povinné v nebytových budovách:

  • do roku 2028 pro budovy s HVAC systémem o výkonu nad 290 kW

  • do roku 2030 pro budovy s HVAC systémem o výkonu nad 70 kW

Signify Interact – navržen pro dnešek, připraven na zítřek

Dnes je to chytré osvětlení. Zítra je to plná integrace budovy.

Zvolte Interact pro vaši renovaci v souladu s EPBD.

Výhody Interactu pro inteligentní budovy

Fast icon

Rychlý

S intuitivní aplikací je nastavení osvětlení rychlé a bez komplikací. Bezdrátová instalace šetří čas práce – a náklady.

Scalable icon

Škálovatelný

Interact se přizpůsobí jakékoli velikosti budovy. Žádné další nástroje. Žádné samostatné procesy. Jen jeden univerzální systém.

Future-proof icon

Future-proof

Díky škálovatelnosti a podpoře cloudu se Interact přizpůsobí jakýmkoli potřebám projektu a budoucím příležitostem.

Systémy propojeného osvětlení Signify Interact splňují požadavky na osvětlení pro budovy třídy A podle normy ISO 52120‑1 a přinášejí funkce a výhody v následujících klíčových oblastech EPBD.


Oblast zaměření EPBD


Co Signify Interact nabízí pro inteligentní budovy?

Energeticky efektivní osvětlení

- Snížení energetických ztrát díky chytrému řízení


Automatické ovládání osvětlení


- Senzor přítomnosti osob a denního světla

- Zónové řízení a stmívání

Integrace systémů automatizace a řízení budov (BACS)

- BACnet/IP prostřednictvím Signify Interact gateway

- Cloudová API pro integraci HVAC a BMS


Energetický reporting a optimalizace


- Dashboard a exportovatelná data pro podporu energetického managementu a reportingu

Zajištění dlouhodobé připravenosti budov (future‑proofing)

- Cloudové nástroje pro uvádění do provozu a infrastruktura společně s on‑prem rozhraními, připravená na budoucí využití

Kanceláře

Kanceláře

Zjistit více

Maloobchody

Zjistit více

Zdravotnictví

Discover portfolio

LED osvětlení špičkové kvality

Vyberte si z naší široké nabídky energeticky úsporných LED svítidel, žárovek a senzorů Interact Ready — ideálních jak pro nové instalace, tak pro renovace.

Zajímá Vás, co pro Vás může systém Signify Interact udělat?

Chcete se hlouběji seznámit s tématem EPBD a řešením Interact?

What is the EPBD

Co znamená EPBD?

Získejte přehledné vysvětlení EPBD – co to je, proč je to důležité a jak to mění podobu evropských budov.

 

Zjistit více

Five myths about the EPBD busted

Pět mýtů o EPBD

Vyvracíme časté mýty o EPBD, abyste získali jasnou představu o tom, co skutečně přichází.

 

Zjistit více

Podcast: World of the office in 2025

Podcast: Svět kanceláří v roce 2025

Prozkoumejte, jak se mění pracovní prostředí a jak mohou vypadat chytřejší a energeticky účinnější kanceláře.

 

Zjistit více

Working together for effective EPBD adoption

Společně pro efektivní implementaci EPBD

Signify spolupracuje s odbornými asociacemi, aby podpořilo členské státy při bezproblémové a efektivní implementaci EPBD – přinášíme odborné znalosti a praktická řešení, která pomáhají převést cíle politiky do reálných výsledků.