Philips Clearflood gen2, 172 W, 25488 lm, 4000 K, CRI70, Asymetrický, IP66
BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU
Popis výrobku
Hliník, Hliník, Napájecí zdroj, 25488 lm, 172 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymetrický, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, 6/8 kV, Třípólová připojovací jednotka
Specifikace
- Kód řady svítidel LED300 [LED module 30000 lm]
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Servisní štítek Ano
- Hodnotový žebříček Specifikace
- Záruční lhůta 5 let