Signify Clearflood gen2

Clearflood 2. generace – Vaše řešení s optimalizovanými celkovými provozními náklady pro běžné prostory a projekty rekreačních sportů

Výrobky

BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU
912300060551
BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU
912300060552
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU
912300060553
BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU
912300060554
BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU
912300060555
BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU
912300060556
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU
912300060557
BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU
BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU
912300060558

informace o řadě výrobků

Popis

Tato nová generace řady Clearflood posouvá celkové provozní náklady vašeho projektu na zcela novou úroveň. Řada je dostupná ve 3 velikostech (BVP655, BVP656, BVP657/BVP658) s několika možnostmi povrchové úpravy a servisovatelnosti a využívá světelný modul našeho vlajkového svítidla pro sportovní a venkovní areály. Tento osvětlovací systém je optimalizován pro sportovní použití i pro velké plochy, jako jsou logistická centra, venkovní parkoviště a skladovací prostory. Inovativní designový přístup nyní umožňuje dostupnost připojených možností, jako je zásuvka SR, plně integrovaná na krytu světlometu, a multisenzor na držáku. Produktová řada je kompatibilní se systémy Interact.

Výhody

  • Optimalizované celkové provozní náklady díky adekvátní rovnováze mezi počátečními investičními a provozními náklady

  • Kompatibilní se systémy Interact

Vlastnosti

  • Obsahuje speciální osvětlovací systém a optiku řady Sports&Area

  • 3 různé velikosti : malý (BVP655), střední (BVP656), velký (BVP657 a BVP658)

Použití

  • Stadiony a sportoviště
  • Letiště
  • Výroba
  • Sklady
  • Přístav

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Clearflood gen2 cs_CZ pdf 961.7 kB
Instalační pokyny
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 3.5 MB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Clearflood gen2
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-Clearflood gen2
Více položek - Software Plugins

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-ClearFlood-gen2-Medium-BVP656 pdf 1.3 MB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-ClearFlood-gen2-Large-BVP657 pdf 1.1 MB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-ClearFlood-gen2-Small-BVP655 pdf 1005.2 kB
Environmentální prohlášení o výrobku
Clearflood gen2 X-large BVP658 EPD pdf 1.3 MB