Česká republika - Čeština

Signify Clearflood gen2, 530 W, 71680 lm, 4000 K, CRI70, Asymetrický, IP66

BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU

Popis výrobku

Hliník, Hliník, Napájecí zdroj, 71680 lm, 530 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymetrický, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, 6/8 kV, Třípólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 912300060571
Úplný objednací kód: 872016979632400

Specifikace

Kód řady svítidel
LED930 [LED module 93000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
3 jednotky
Včetně předřadníku
Ano
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU txt 10.5 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300060571 cs_CZ pdf 166.5 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300060571_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300060571_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU IES
Dialux
ULD File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPDCF2LargeBVP657 pdf 1.1 MB