Osvědčená kvalita. Pohodová montáž. Pokaždé. Vaše spolehlivá a cenově dostupná volba pro každý projekt
U této řady univerzálních reflektorů Ledinaire můžete snadno nastavovat teplotu chromatičnosti pomocí jednoduchého přepínače. Už si nemusíte vybírat mezi teplou bílou, neutrální bílou nebo studenou bílou variantou svítidla. Vše získáte v jediném produktu! Tato řada se vyznačuje vysokou kvalitou Philips za konkurenceschopnou cenu. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.
Snadno upravujte teplotu chromatičnosti na světlometu
Navrženo pro širokou škálu aplikací
Chromatičnost 3000 K – 4000 K – 6500 K přepínatelná spínačem na zadní straně světlometu
Široké možnosti použití, světelný tok od 1 200 lm do 24 000 lm