Philips Světlomety Ledinaire All-in, 50 W, 5500 lm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symetrický široký paprsek, IP65
BVP167 LED60/830_40_65PSU 50W SWB WH
Popis výrobku
Tlakově litý hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), All-in, Multi Color Temperature, 5500 lm, 6000 lm, 50 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symetrický široký paprsek, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK07 | 2 J zesílená, Bezpečnostní třída I, 2/2 kV kV, Kabel 1,0 m bez konektoru
Specifikace
- Kód řady svítidel
- -
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ne
- Hodnotový žebříček
- Hodnota
- Záruční lhůta
- 5 let