Česká republika - Čeština

Philips Clearflood gen2

Clearflood 2. generace – Vaše řešení s optimalizovanými celkovými provozními náklady pro běžné prostory a projekty rekreačních sportů

Výrobky

BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU
79614000
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU
79618800

informace o řadě výrobků

Popis

Tato nová generace řady Clearflood posouvá celkové provozní náklady vašeho projektu na zcela novou úroveň. Řada je k dispozici ve 3 velikostech (BVP655, BVP656, BVP657) s několika možnostmi povrchové úpravy a údržby. Využívá osvětlovací systém našich vlajkových osvětlení pomocí světlometů pro rekreační sporty a oblasti. Tento osvětlovací systém je optimalizován pro sportovní použití i pro velké plochy, jako jsou logistická centra, venkovní parkoviště a skladovací prostory. Inovativní designový přístup nyní umožňuje dostupnost připojených možností, jako je zásuvka SR, plně integrovaná na krytu světlometu, a multisenzor na držáku. Produktová řada je kompatibilní se systémy Interact.

Výhody

  • Optimalizované celkové provozní náklady díky adekvátní rovnováze mezi počátečními investičními a provozními náklady

  • Kompatibilní se systémy Interact

Vlastnosti

  • Obsahuje speciální osvětlovací systém a optiku řady Sports&Area

  • 3 různé velikosti (BVP655, BVP656, BVP657)

Použití

  • Stadiony a sportoviště
  • Letiště
  • Výroba
  • Sklady
  • Přístav

Stahování