Signify ArenaVision LED gen3.5

ArenaVision LED gen3.5 – evoluční zážitek v osvětlení hřišť

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Systém světlometů ArenaVision LED je inovativní řešení LED osvětlení hřišť, které podporuje nejnovější standardy televizního vysílání. ArenaVision LED, navržený výhradně pro sportovní a víceúčelové prostory, nabízí vynikající kvalitu světla, efektivní řízení teploty a dlouhou životnost. LED světlomety řady ArenaVision lze kombinovat s aplikacemi pro ovládání (jako je například systém pro správu osvětlení InteractSports), a tím jednodušeji získat správné osvětlení. Toto osvětlení lze přitom buď naplánovat, nebo upravovat v reálném čase. Dá se využít k realizaci světelných show šitých na míru před, během nebo po hlavní události. Pro zajištění optimální použitelnosti v interiérech i exteriérech zahrnuje řada světlometů dvě verze těla z jednoho kusu litého pod vysokým tlakem, které obsahují 2, respektive 3 LED moduly. Tyto verze také fungují s externím napájecím boxem – samostatným pro použití v určité vzdálenosti od světlometu (verze BV) nebo předmontovaným na montážní konzoli světlometu (verze HGB). Tato externí předřadníková skříňka zajišťuje snadnou instalaci a nižší instalační náklady.

Výhody

  • Maximální flexibilita designu se přizpůsobí různě architektonicky řešeným stadionům a poskytne vysokou kvalitu osvětlení – vyhovuje mezinárodním standardům pro všechny druhy sportů.

  • Jediný vysoce výkonný předřadník DMX s krytím IP66 umožňuje připojení systému ArenaVision LED k systému řízení osvětlení Interact Sports. To umožňuje dálkové ovládání světel a nastavení dynamické světelné show.

Vlastnosti

  • Tělo z jednoho kusu, lité pod vysokým tlakem, s úrovní ochrany IP66 proti prachu a vodě

  • Široká škála asymetrických a symetrických optik zajišťuje nízké oslnění a nejlepší rovnoměrnost osvětlení ve své třídě, přesahující nároky na všechny typy standardů sportovního osvětlení

Použití

  • Venkovní arény, stadiony a závodní dráhy (pro kriket, fotbal, rugby, tenis, hokej, golf, bruslení, dostihy, formuli 1, atletiku atd.)
  • Interiérové sportovní arény a haly (bazény, velodromy, basketbal, lední hokej atd.)
  • Různá a víceúčelová sportovní zařízení a arény

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet ArenaVision LED gen3.5 cs_CZ pdf 494.4 kB
Instalační pokyny
Mounting instructions ArenaVision gen3.5 pdf 5.1 MB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 703.9 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-ArenaVision LED gen3.5
Více položek - Visuals

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
Environmental Product Declaration ArenaVision gen3.5 2 modules pdf 955.0 kB
Environmentální prohlášení o výrobku
Environmental Product Declaration ArenaVision gen3.5 3 modules pdf 956.2 kB