Signify ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1670 W, 222536 lm, 5700 K, Asymetrický široký paprsek, Kompatibilní se systémem Interact
BVP428 2690/857 PSD BV S2 D9 T25 OUT
Popis výrobku
Floodlight for televised sports, Hliník, Hliník, Nastavitelný montážní třmen, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 222536 lm, 1670 W, 133 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335), Asymetrický široký paprsek, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Pětipólová připojovací jednotka, FIBA schválené vybavení, FIFA Quality Pro
Specifikace
- Kód řady svítidel
- LED source 269000 lm
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Signify Circle
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let