Signify ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1500 W, 193600 lm, 5700 K, CRI90, Symetrická, Kompatibilní se systémem Interact, IP66
BVP428 2200/957 BV S2 T35 OUT PSDMX
Popis výrobku
Floodlight for televised sports, Hliník, Hliník, Nastavitelný montážní třmen, Napájecí zdroj s rozhraním DMX, 193600 lm, 1500 W, 129 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335) SDCM<5, CRI90, Symetrická, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Ochrana proti rázům až 10 kV v rozdílovém režimu, Pětipólová připojovací jednotka, FIBA schválené vybavení, FIFA Quality Pro
Specifikace
- Kód řady svítidel
- LED2200 [LED module 220000 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Předřadník
- -
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Signify Circle
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ano
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let