Signify Clearflood gen2, 530 W, 71680 lm, 4000 K, CRI70, Asymetrický, IP66
BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU
Popis výrobku
Hliník, Hliník, Napájecí zdroj, 71680 lm, 530 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymetrický, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, 6/8 kV, Třípólová připojovací jednotka
Specifikace
- Kód řady svítidel
- LED930 [LED module 93000 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 3 jednotky
- Včetně předřadníku
- Ano
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ano
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let